Опубликуйте свои продукты
STRIP SQUARE+ INGROUND 800
Performance iN Lighting

STRIP SQUARE+ INGROUND 800

Серия низкопрофильных встраиваемых в грунт светильников класса I.
Cпецификация
  • - Корпус из анодированного экструдированного алюминия - Диффузор из закаленного стекла с шелкографией - Торцевые заглушки из алюминия, отлитого под давлением, с покрытием - Прокладка из износостойкого силикона - Версии QUICK поставляются в комплекте с клеммной коробкой 'water stop', подходящей для сквозной проводки кабелей от Ø 5 мм до Ø 13 мм. - Запорные винты из нержавеющей стали - Алюминиевое основание ПРА для эффективного рассеивания тепла компонентов - Устройство в комплекте с драйвером - Выпускаются модели с драйвером ВКЛ-ОТКЛ, диммируемые DALI - Регулировка цвета и яркости через систему Tunable White - Версии TW - TUNABLE WHITE (2700 ÷ 6500 K) DALI DT8 - Генератор сигналов DMX для моделей RGBW. Заказывать отдельно. - Встраиваемая коробка заказывается отдельно - Прибор предназначен для каскадного подключения
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstrip-square-plus-inground-800
  • Тип продукцииArchitectural
  • Группа продукцииInground
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)72
  • Ширина (мм)802
  • Глубина (мм)100
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000758
  • Название ETIMIn-ground luminaire
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 17
  • Наименование OmniClassBuried Uplights
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания
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
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
4.9 из 5 звезд 4.9 (10)
4.6 из 5 звезд 4.6 (17)
4.5 из 5 звезд 4.5 (22)