Опубликуйте свои продукты
THEOS GLASS MINI SR/100 ZHAGA
Performance iN Lighting

THEOS GLASS MINI SR/100 ZHAGA

Серии LED светильников для дорожного освещения, в двух версиях.
Cпецификация
  • - Корпус из алюминия, отлитого под давлением, окрашенного полиэфирной порошковой краской после предварительной обработки поверхности методом химической конверсии ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Запорное кольцо из алюминия, литого под давлением, с нанесённым конверсионным покрытием, прикреплённое к корпусу без возможности отсоединения, а затем обработанное полимерным покрытием из полиэстера - Кронштейн из окрашенного в серый цвет литого под давлением алюминия для монтажа на опору Ø 60 / 76 mm - Оптика, выполненная с использованием линз из технополимера с высоким коэффициентом пропускания света - «БЕЗОПАСНОЕ СВЕТОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ», которое гарантирует равномерное распределение света даже в случае выхода из строя некоторых светодиодов - Прокладка из износостойкого силикона высокой упругости, устойчивая к деформациям - Защитное стекло повышенной прозрачности - Блокировочный выключатель который автоматически отключает элетропитание когда крышка отсека для подключения кабеля открыта - Устройство в комплекте с драйвером - Комплект дополнительного устройства для защиты от перепадов напряжения в сети до 10 кВ - Запорные винты из нержавеющей стали - В комплекте с 1 метром кабеля H07RN-F 2x1.5 мм2 или H07RN-F 4x1.5 мм2 для диммируемых вариантов исполнения, чем обеспечивается подключение к сети, не открывая корпус светильника - Предлагаются оптические устройства: SR/075 для узких дорог с отношением L/H (ширина улицы / высота столба) от 0.5 до 0.75; SR/100 для двухполосных дорог и с отношением L/H, равным 1; SR/125 для широких дорог и с отношением L/H, равным 1.25; SR/150 для широких дорог и с отношением L/H, равным 1.5 - Соответствует стандартам UNI 10819 по световому загрязнению - Варианты исполнения NEMA укомплектованы NEMA SOCKET, соединённым с драйвером DALI, и герметичной пробкой для защиты от короткого замыкания, обеспечивающей работу устройства в режиме включение-выключение. Данные варианты исполнения предназначены для установки SMART-совместимых решений - Модели ZHAGA укомплектованы разъёмом ZHAGA SOCKET, находящимся в верхней части устройства (положение UP), или находятся как в верхней части, так и нижней части устройства (ZHUD - положение UP + положение DOWN) и драйвером D4i. Предназначены для решений "Radio Frequency node", сумеречных и других типов совместимых датчиков - Модели ZHAGA, укомплектованные разъёмами ZHAGA SOCKET, находящимися как в верхней, так и нижней части устройства, могут работать с парой устройств или только с одним устройством, находящимся на одном из двух разъёмов - Консультируйтесь с фабрикой для других цветовых температур и индекса цветопередачи - Свяжитесь с компанией для варианта исполнения с 7-контактной розеткой NEMA для соединения с внешними системами дистанционного управления - Доступна опция CLO (постоянный световой поток). Проконсультируйтесь с фабрикой - Design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtheos-glass-mini-sr100-zhaga
  • Тип продукцииUrban
  • Группа продукцииStreetlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)195
  • Ширина (мм)280
  • Глубина (мм)506
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000062
  • Название ETIMLuminaire for streets and places
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Наименование OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания