Опубликуйте свои продукты
THEOS GLASS MINI SR/150
Performance iN Lighting

THEOS GLASS MINI SR/150

Серии LED светильников для дорожного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус из алюминия, отлитого под давлением, окрашенного полиэфирной порошковой краской после предварительной обработки поверхности методом химической конверсии - Запорное кольцо из алюминия, литого под давлением, с нанесённым конверсионным покрытием, прикреплённое без возможности отсоединения к корпусу, а затем обработанное полимерным покрытием из полиэстера. - Кронштейн из окрашенного в серый цвет литого под давлением алюминия для монтажа на опору Ø 60 mm или 76 mm - Защитное стекло повышенной прозрачности - Оптика, выполненная с использованием линз из технополимера с высоким коэффициентом пропускания света - Предлагаются, в зависимости от модели, оптические устройства: SR/075 для узких дорог с отношением L/H (ширина улицы / высота столба) от 0.5 до 0.75; SR/100 для двухполосных дорог и с отношением L/H, равным 1; SR/125 для широких дорого и с отношением L/H, равным 1.25; SR/150 для широких дорого и с отношением L/H, равным 1.5 - Прокладка из износостойкого силикона высокой упругости, устойчивая к деформациям. - Водонепроницаемые кабельные вводы M20x1.5 для кабелей Ø 10- Ø 14 mm - Автоматический прерыватель линии электропитания, срабатывающий приоткрытии кольца. - Высокоэффективный электронный драйвер - Выпускаются модели с драйвером ВКЛ-ОТКЛ, диммируемые DALI - Соответствует стандарту UNI 10819 и региональным Итальянским законам о световом загрязнении - Наружные винты из нержавеющей стали. - Комплект дополнительного устройства для защиты от перепадов напряжения в сети до 10 кВ (DM) - «БЕЗОПАСНОЕ СВЕТОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ», которое гарантирует равномерное распределение света даже в случае выхода из строя некоторых светодиодов - Предлагаются варианты исполнения с автоматическим снижением мощности - Все модели со светодиодами 3000К производятся по запросу - Другие цветовые температуры, и точность цветовоспроизведения поставляются под заказ
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtheos-glass-mini-sr150
  • Тип продукцииUrban
  • Группа продукцииStreetlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)193
  • Ширина (мм)280
  • Глубина (мм)506
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000062
  • Название ETIMLuminaire for streets and places
  • Название по ССКПУ ООНResidential street lights
  • Код ССКПУ ООН39111608
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Наименование OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания