Опубликуйте свои продукты
TONDA ES
Performance iN Lighting

TONDA ES

Compact watertight lamp, entirely made of polycarbonate and suitable for indoor and outdoor applications.
Cпецификация
  • - It is characterized by high shock resistance and electrical safety, with double feeding terminals: at the bottom or at the side of the luminaire
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtonda-es
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииBulkhead
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-02-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПоликарбонат
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Наименование OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания