Опубликуйте свои продукты
ISOLATEK TYPE MII (TUNNEL)
Perlite Italiana
Архив

ISOLATEK TYPE MII (TUNNEL)

ISOLATEK Type M-II is a single package, factory controlled Spray-Applied Fire Resistive Material (SFRM) recommended for use in petrochemical facilities, refineries, nuclear/power plants, and tunnels. ISOLATEK Type M-II can be a spray texture or smooth trowel finished and requires only the addition of water as an activator. Tested and developed for fire protection of external structural steel components such as tanks, support legs and saddles, piperacks, vessel skirts, sphere legs or interior situations where higher levels of abrasion resistance are necessary. ISOLATEK Type TG is specifically developed only for trowel application in areas where spraying is impractical or not permitted.

Cпецификация
  • For every technical information, quotes,specifications about the application method, and any other request about the product, please contact us at protezionealfuoco@perlite.it.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаisolatek-typemii-tunnel
  • Тип продукцииIsolatek
  • Группа продукцииTYPEMII TUNNEL
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалГипс
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_83
  • Описание Uniclass 2015Spray-applied fireproof coatings
  • Код CSI MasterFormat 201407 81 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cementitious Fireproofing
  • Номер OmniClass23-13 25 11 15 13
  • Наименование OmniClassCementitious Fireproofing