Опубликуйте свои продукты
PERLICAL
Perlite Italiana
Архив

PERLICAL

Low density concrete screed


Cпецификация
  • Low density concrete screed composed by concrete, expanded perlite, and additives. The product can be used for levelling and make fall screed on flat of sloping roof. The minimum recommended thickness is 5 cm. The installation can be done using standard plastering machine.   

    For every technical information, quotes,specifications about the application method, and any other request about the product, please contact us at edilizia@perlite.it.  

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаperlical
  • Тип продукцииFloor
  • Группа продукцииPERLICAL
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольные покрытия
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015EF_30_20
  • Описание Uniclass 2015Floors
  • Код CSI MasterFormat 201403 34 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Low Density Concrete
  • Номер OmniClass23-13 15 11 17
  • Наименование OmniClassLow Density Concretes
  • Код CSI UniFormat IIB1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction