Опубликуйте свои продукты
Duropal HPL Individual Motiv 1.2 мм
Duropal HPL Individual Motiv 1.2 мм
Duropal HPL Individual Motiv 1.2 мм
Duropal HPL Individual Motiv 1.2 мм
Duropal HPL Individual Motiv 1.2 мм
Duropal HPL Individual Motiv 1.2 мм
    Pfleiderer Deutschland

    Duropal HPL Individual Motiv 1.2 мм

    Бумажно-слоистый пластик высокого давления в стандартном исполнении, с индивидуальным декором, нанесённым методом цифровой печати, соответствующий классификации HGS/VGS согласно стандарту EN 438-3. Обратная сторона отшлифована с возможностью склеивания.
    Cпецификация
    • Области применения: Износостойкий облицовочный материал для креативного дизайна мебели и внутренней отделки торговых помещений, кафе и бистро, учреждений образования, досуга и здравоохранения. Материал не предназначен для длительного использования на открытом воздухе. Свойства изделия: Individual; лёгкий уход; Допустим для контакта с пищевыми продуктами Сертифицированный FSC™: Да Сертифицированный PEFC™: Да RAL UZ 76 – Blue Angel: Да Реакция на огонь: нормальная воспламеняемость; D-s2,d0 или ниже в сочетании с основами с нормальной или легкой воспламеняемостью. (EN 13501-1, CWFT согласно 2007/348/EG) Класс эмиссии формальдегида: E1 Производственный стандарт: в соответствии с EN 438-3 Формат: 2800 мм x 2070 мм
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuropal-HPL-Individual-Motiv-1_2-mm
    • Тип продукцииHigh-pressure laminates (HPL)
    • Группа продукцииDuropal HPL
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-07
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)1.2
    Связанные
    • Основной материалЛаминат
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCПоверхность
    • Название по ССКПУ ООНInterior finishing materials
    • Код ССКПУ ООН3016
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
    • Описание Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • Код CSI MasterFormat 201409 93 23.53
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
    • Номер OmniClass23-13 19 00
    • Наименование OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Код CSI UniFormat IIC30
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания