Опубликуйте свои продукты
 13 мм Duropal flameprotect compact
 13 мм Duropal flameprotect compact
 13 мм Duropal flameprotect compact
 13 мм Duropal flameprotect compact
 13 мм Duropal flameprotect compact
 13 мм Duropal flameprotect compact
    Pfleiderer Deutschland

    13 мм Duropal flameprotect compact

    Негорючая огнезащитная плита согласно стандарту EN 13501-1, изготовлен из первичных минеральных компонентов, с однородной белой сердцевиной и двусторонней декоративной меламиновой поверхностью.
    Cпецификация
    • Области применения: Универсальный материал для профилактической противопожарной защиты и уменьшения пожарной нагрузки. Предназначен для тех областей, где требуются негорючие материалы и одновременно предъявляются высокие требования к дизайну и простоте ухода. Применяется для декоративной внутренней отделки помещений, в частности, для изготовления мебели, встроенных элементов и обшивки стен в необходимых коридорах и на лестничных клетках (на путях эвакуации) в стандартных, а также в специальных сооружениях, например, в высотных зданиях, крупных офисных зданиях, учреждениях, обеспечивающих медицинский уход, школах, детских садах, гостиницах, торговых помещениях, залах заседаний и т. д. Не рекомендуется использовать во влажных помещениях и на улице. Свойства изделия: Разнообразие декоров и структур; лёгкий уход; Допустим для контакта с пищевыми продуктами; Не горючий; ударная прочность Реакция на огонь: Не горючий; A2-s1,d0 (EN 13501-1) Класс эмиссии формальдегида: E1 Производственный стандарт: в соответствии с EN 438-4 Формат: 2800 мм x 2070 мм
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuropal-flameprotect-compact-13-mm
    • Тип продукцииCompact laminates
    • Группа продукцииDuropal HPL Compact
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-15
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)13
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCМатериал
    • Название по ССКПУ ООНPanelboards
    • Код ССКПУ ООН39121103
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71
    • Описание Uniclass 2015Rigid board, panel and sheet products
    • Код CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Номер OmniClass23-13 19 13
    • Наименование OmniClassRigid Sheets, Slabs, Plates
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания