Опубликуйте свои продукты
EQUITONE [natura] - Фасадная панель
EQUITONE [natura] - Фасадная панель
EQUITONE [natura] - Фасадная панель
EQUITONE [natura] - Фасадная панель
EQUITONE [natura] - Фасадная панель
EQUITONE [natura] - Фасадная панель
    EQUITONE

    EQUITONE [natura] - Фасадная панель

    4.2 из 5 звезд4.2(22 отзывы)

    EQUITONE [natura] — это окрашенный в массе фасадный материал.  Слегка глянцевая поверхность покрыта полупрозрачным защитным слоем, через который проступает структура фиброцемента. Все это придает отличительную красоту, благородство и престижный вид постройке. Фиброцементные панели EQUITONE [natura] — аутентичны. Это означает, что они выполнены из натуральных материалов и являются поистине подлинным, экологичным и долговечным материалом.

    Фасадные панели поставляются с максимальными размерами 3 100мм х 1 250мм и толщиной 8мм и 12мм. Кроме того, панели могут быть нарезаны по проектным размерам и преобразованы в любую форму.

    Связаться с EQUITONE

    Cпецификация
    • Панели EQUITONE [natura], доступны в различных цветах. Используются в системе вентилируемых фасадов, внутренней облицовке стен, перекрытиях, декоративной обшивке потолков, досками внакрой и карнизах.

      EQUITONE [natura] доступны: 1250 мм x 2500 мм и 1250 мм x 3100 мм, а также толщиной 8 и 12 мм.

      EQUITONE [natura] является огнестойким и имеет класс пожарной безопасности A2, s1-d0 согласно EN 13501-1.

      Панели устойчивы к экстремальным температурам и морозам, обладают прочностью и ударопрочностью. Они безвредны для окружающей среды, рассчитаны на срок службы более 50 лет, не требуют особого ухода и могут быть закреплены с помощью видимых или скрытых систем крепления.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаeq_natura
    • Тип продукцииFacade cladding
    • Группа продукцииFibre Cement Facade Panel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-05-31
    • Номер версии3
    Связанные
    • Основной материалФиброцемент
    • Вспомогательный материалФиброцемент
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНSiding
    • Код ССКПУ ООН30151802