Опубликуйте свои продукты
 6 мм Duropal flameprotect compact
 6 мм Duropal flameprotect compact
 6 мм Duropal flameprotect compact
 6 мм Duropal flameprotect compact
 6 мм Duropal flameprotect compact
 6 мм Duropal flameprotect compact
    Pfleiderer Deutschland

    6 мм Duropal flameprotect compact

    Негорючая огнезащитная плита согласно стандарту EN 13501-1, изготовлен из первичных минеральных компонентов, с однородной белой сердцевиной и двусторонней декоративной меламиновой поверхностью.
    Cпецификация
    • Области применения: Универсальный материал для профилактической противопожарной защиты и уменьшения пожарной нагрузки. Предназначен для тех областей, где требуются негорючие материалы и одновременно предъявляются высокие требования к дизайну и простоте ухода. Применяется для декоративной внутренней отделки помещений, в частности, для изготовления мебели, встроенных элементов и обшивки стен в необходимых коридорах и на лестничных клетках (на путях эвакуации) в стандартных, а также в специальных сооружениях, например, в высотных зданиях, крупных офисных зданиях, учреждениях, обеспечивающих медицинский уход, школах, детских садах, гостиницах, торговых помещениях, залах заседаний и т. д. Не рекомендуется использовать во влажных помещениях и на улице. Свойства изделия: Разнообразие декоров и структур; лёгкий уход; Допустим для контакта с пищевыми продуктами; Не горючий; ударная прочность Реакция на огонь: Не горючий; A2-s1,d0 (EN 13501-1) Класс эмиссии формальдегида: E1 Производственный стандарт: в соответствии с EN 438-4 Формат: 2800 мм x 2070 мм
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuropal-flameprotect-compact-6-mm
    • Тип продукцииCompact laminates
    • Группа продукцииDuropal HPL Compact
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-15
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)6
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНInterior finishing materials
    • Код ССКПУ ООН3016
    • Код Uniclass 2015Ss_25_45
    • Описание Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Номер OmniClass23-15 15 15
    • Наименование OmniClassWall Cladding Panels
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания