Опубликуйте свои продукты
Low swelling, melamine faced fibreboard 18 mm: DecoBoard MDF.MR
Low swelling, melamine faced fibreboard 18 mm: DecoBoard MDF.MR
Low swelling, melamine faced fibreboard 18 mm: DecoBoard MDF.MR
Low swelling, melamine faced fibreboard 18 mm: DecoBoard MDF.MR
Low swelling, melamine faced fibreboard 18 mm: DecoBoard MDF.MR
Low swelling, melamine faced fibreboard 18 mm: DecoBoard MDF.MR
Low swelling, melamine faced fibreboard 18 mm: DecoBoard MDF.MR
    Pfleiderer Deutschland

    Low swelling, melamine faced fibreboard 18 mm: DecoBoard MDF.MR

    Medium-density fibreboard with uniform construction, reduced swelling behaviour and decorative melamine resin facing on both sides (MR = Moisture Resistant = with improved swelling values for damp areas).
    Cпецификация
    • Areas of application: Carcass and front quality for furniture manufacture, shop fitting and interior design with higher demands on moisture resistance. Edges can be profiled and lacquered. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless; low swelling / moisture resistant FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05; TSCA Title VI Product standard: EN 14322 Formats: 2655 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDecoBoard-MDF_MR-18-mm
    • Тип продукцииMelamine faced boards
    • Группа продукцииDecoBoard
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-08-31
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)18
    Связанные
    • Основной материалДВП средней плотности
    • Вспомогательный материалЛаминированная бумага
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы
    • Классификация IFCМатериал
    • Код ETIMEC003058
    • Название ETIMFibre- / chipboard
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Описание Uniclass 2015Wood-based boards
    • Код CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Номер OmniClass23-15 15 19
    • Наименование OmniClassWall Coverings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания