Опубликуйте свои продукты
Electrostatically dissipative, melamine faced chipboard (MFC) 28.4 mm: DecoBoard P2 ESA
Pfleiderer Deutschland

Electrostatically dissipative, melamine faced chipboard (MFC) 28.4 mm: DecoBoard P2 ESA

Electrostatically dissipative particleboard with decorative melamine resin facing on both faces.
Cпецификация
  • Areas of application: The products from our ESA system are indispensable wherever electrostatic charges are to be prevented. The conductive constituents ensure a reliable and simple earthing possibility for furniture, partition elements and panels at places of work in the microelectronics industry, in laboratories or central control rooms. Product features: easy care; electrostatically dissipative FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 14322 Formats: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDecoBoard-P2-ESA-28_4-mm
  • Тип продукцииMelamine faced boards
  • Группа продукцииDecoBoard
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2026-07-24
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)28.4
Связанные
  • Основной материалДСП
  • Вспомогательный материалЛаминированная бумага
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы
  • Классификация IFCМатериал
  • Код ETIMEC003058
  • Название ETIMFibre- / chipboard
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_97
  • Описание Uniclass 2015Wood-based boards
  • Код CSI MasterFormat 201407 44 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Faced Panels
  • Номер OmniClass23-15 15 19
  • Наименование OmniClassWall Coverings

Доступно в регионах:

Европа Азия Океания