Опубликуйте свои продукты
 19.6 мм Композиционный элемент Duropal Poplar Veneer
 19.6 мм Композиционный элемент Duropal Poplar Veneer
 19.6 мм Композиционный элемент Duropal Poplar Veneer
 19.6 мм Композиционный элемент Duropal Poplar Veneer
 19.6 мм Композиционный элемент Duropal Poplar Veneer
 19.6 мм Композиционный элемент Duropal Poplar Veneer
 19.6 мм Композиционный элемент Duropal Poplar Veneer
 19.6 мм Композиционный элемент Duropal Poplar Veneer
    Pfleiderer Deutschland

    19.6 мм Композиционный элемент Duropal Poplar Veneer

    Клееная фанерная плита из тополя, склеенная влагостойким клеем, с двусторонним покрытием из бумажно-слоистого пластика высокого давления Duropal HPL. Соответствует высочайшим критериям влагос тойкости и устойчивости, а также отличается низким собственным весом.
    Cпецификация
    • Тип продукта CE: Многослойная плита из бумажно-слоистого пластика Предусмотренное назначение: Многослойная плита из бумажно-слоистого пластика высокого давления. для облицовки стен и потолка, для использования внутри помещений (в том числе для подвесных потолков) Области применения: В помещениях с повышенной влажностью, где предъявляются строгие требования к статике материала плит и прочности поверхности, для отделки торговых и других помещений, изготовления мебели для ванных комнат, а также во внутренней отделке судов, в автомобилестроении и для создания выставочных систем благодаря низкому собственному весу. Свойства изделия: Разнообразие декоров и структур; лёгкий уход; антимикробной; Допустим для контакта с пищевыми продуктами Сертифицированный PEFC: Да Реакция на огонь: D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT согласно 2007/348/EG) Класс эмиссии формальдегида: E1 E05 Производственный стандарт: EN 13894-1 Унифицированная техническая спецификация: EN 438-7:2005 Формат: 2800 мм x 2070 мм Производитель: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuropal-Element-poplar-veneer-19_6-mm
    • Тип продукцииFlat bonded elements
    • Группа продукцииDuropal Elements
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-13
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)19.6
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания