Опубликуйте свои продукты
 18.4 мм Композиционный элемента Duropal SolidColor P2
 18.4 мм Композиционный элемента Duropal SolidColor P2
 18.4 мм Композиционный элемента Duropal SolidColor P2
 18.4 мм Композиционный элемента Duropal SolidColor P2
 18.4 мм Композиционный элемента Duropal SolidColor P2
 18.4 мм Композиционный элемента Duropal SolidColor P2
 18.4 мм Композиционный элемента Duropal SolidColor P2
    Pfleiderer Deutschland

    18.4 мм Композиционный элемента Duropal SolidColor P2

    Комбинированная плита из древесностружечной плиты типа P2 и дву стороннего покрытия из однородно прокрашенного бумажно-слоистого пластика Duropal SolidColor. Прочная поверхность и апробированный материал основы гарантирую т высочайшее качество и привлекательный вид.
    Cпецификация
    • Области применения: Особая комбинация материалов дает новые шансы реализации амбициозных концепций мебели и отделки интерьера. Используется в квартирах и ресторанах, в культурных и конгресс-центрах, банках, офисах и в дизайне магазинов. Для изготовления встроенных конструкций, элементов оформления и оборудования для презентаций, стеллажей, мебели, полок, столешниц, рабочих поверхностей и т. д. Материал не подходит для зон с резкими перепадами температуры и влажности воздуха. Свойства изделия: лёгкий уход; антимикробной; Допустим для контакта с пищевыми продуктами Сертифицированный FSC: Да Сертифицированный PEFC: Да Реакция на огонь: нормальная воспламеняемость; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT согласно 2007/348/EG) Класс эмиссии формальдегида: E1 E05 Производственный стандарт: EN 13894-1 Формат: 2800 мм x 2070 мм; 4100 мм x 1300 мм
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuropal-Element-SolidColor-P2-18_4-mm
    • Тип продукцииFlat bonded elements
    • Группа продукцииDuropal Elements
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-13
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)18.4
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания