Опубликуйте свои продукты
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
    Pfleiderer Deutschland

    0.6 mm: Duropal HPL

    Decorative high pressure laminate in postforming quality according to EN 438-3:HGP/VGP, with robust melamine resin surface and sanded reverse.
    Cпецификация
    • Areas of application: Surface material for high-quality kitchen and office furniture, for walls and doors, furniture and installations in retail and recreational facilities, in the restaurant sector, in administration buildings, day nurseries, schools, sanitary, clinical or laboratory sectors. Particularly where high demands are made on sturdiness, ease of care and hygiene. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless; particularly low emission FSCquality available: yes PEFC quality available: yes RAL UZ 76 – Blue Angel: yes Reaction to fire: normally flammable; Euroclass D-s2,d0 or worse in connection with normally and easily inflammable core boards. (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: EN 438-3 Formats: 4100 mm x 1300 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuropal-HPL-0_6-mm
    • Тип продукцииHigh-pressure laminates (HPL)
    • Группа продукцииDuropal HPL
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-15
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)0.6
    Связанные
    • Основной материалЛаминированная бумага
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCПоверхность

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания