Опубликуйте свои продукты
 0.8 мм Duropal HPL
 0.8 мм Duropal HPL
 0.8 мм Duropal HPL
 0.8 мм Duropal HPL
 0.8 мм Duropal HPL
 0.8 мм Duropal HPL
 0.8 мм Duropal HPL
    Pfleiderer Deutschland

    0.8 мм Duropal HPL

    Декоративный бумажно-слоистый пластик высокого давления, изготовленный методом постформинга и соответствующий классификации HGP / VGP согласно стандарту EN 438-3, с износоустойчивой меламиновой поверхностью и шлифованной обратной стороной.
    Cпецификация
    • Области применения: Материал для отделки поверхностей кухонной и офисной мебели, стен и дверей, мебели и встроенных элементов в торговых и рекреационных сооружениях, на предприятиях общественного питания, в административных зданиях, детских садах, школах, санитарно-гигиенических помещениях, в медицинских учреждениях и лабораториях. Именно там, где предъявляются особые требования к прочности, простоте ухода и гигиене. Свойства изделия: Разнообразие декоров и структур; лёгкий уход; антимикробной; Допустим для контакта с пищевыми продуктами; Минимальный уровень эмиссий Сертифицированный FSC: Да Сертифицированный PEFC: Да RAL UZ 76 – Blue Angel: Да Реакция на огонь: нормальная воспламеняемость; D-s2,d0 или ниже в сочетании с основами с нормальной или легкой воспламеняемостью. (EN 13501-1, CWFT согласно 2007/348/EG) Класс эмиссии формальдегида: E1 Производственный стандарт: EN 438-3 Формат: 2150 мм x 1050 мм; 2150 мм x 1300 мм; 2150 мм x 915 мм; 2150 мм x 950 мм; 2350 мм x 1050 мм; 2350 мм x 1300 мм; 2800 мм x 2070 мм; 3050 мм x 1300 мм; 4100 мм x 1300 мм; 5300 мм x 1300 мм; 5600 мм x 2070 мм
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuropal-HPL-0_8-mm
    • Тип продукцииHigh-pressure laminates (HPL)
    • Группа продукцииDuropal HPL
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-15
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)0.8
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCПоверхность
    • Название по ССКПУ ООНInterior finishing materials
    • Код ССКПУ ООН3016
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
    • Описание Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • Код CSI MasterFormat 201409 93 23.53
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
    • Номер OmniClass23-13 19 00
    • Наименование OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Код CSI UniFormat IIC30
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания