Опубликуйте свои продукты
 4 мм Duropal HPL Compact Pyroex, черная сердцевина
 4 мм Duropal HPL Compact Pyroex, черная сердцевина
 4 мм Duropal HPL Compact Pyroex, черная сердцевина
 4 мм Duropal HPL Compact Pyroex, черная сердцевина
 4 мм Duropal HPL Compact Pyroex, черная сердцевина
 4 мм Duropal HPL Compact Pyroex, черная сердцевина
 4 мм Duropal HPL Compact Pyroex, черная сердцевина
    Pfleiderer Deutschland

    4 мм Duropal HPL Compact Pyroex, черная сердцевина

    Компактный бумажно-слоистый пластик высокого давления, в огнестойком исполнении, соответствующий классификации CGF согласно стандарту EN 438-4. С однородной чёрной сердцевиной и двусторонней декоративной меламиновой поверхностью
    Cпецификация
    • Тип продукта CE: Декоративная плита из прессованного при высоком давлении слоистого материала Предусмотренное назначение: Компактные плиты для обшивки стен и потолков внутри помещений (в том числе подвесных потолков) Области применения: Профилактическая противопожарная защита при внутренней отделке помещений, для помещений с повышенной влажностью, а также для тех областей, где необходим особенно прочный материал, например, в качестве защиты стен. Подходит также для изготовления мебели и встроенных элементов, в частности, в тех случаях, когда концепции противопожарной защиты предусматривают использование материала с небольшим поперечным сечением или требуется реализация решений с открытыми кромками. Свойства изделия: Разнообразие декоров и структур; лёгкий уход; антимикробной; Допустим для контакта с пищевыми продуктами; Не подвержен набуханию / влагостойкий; трудновоспламеняющаяся; ударная прочность Сертифицированный FSC: Да Сертифицированный PEFC: Да Реакция на огонь: огнестойкий; C-s2,d0 (EN 13501-1) Класс эмиссии формальдегида: E1 Производственный стандарт: EN 438-4 Унифицированная техническая спецификация: EN 438-7:2005 Формат: 2800 мм x 2070 мм; 5600 мм x 2070 мм Производитель: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuropal-HPL-Compact-Pyroex-black-core-4-mm
    • Тип продукцииCompact laminates
    • Группа продукцииDuropal HPL Compact
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-08
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)4
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания