Опубликуйте свои продукты
 1.2 мм Duropal HPL Pyroex
 1.2 мм Duropal HPL Pyroex
 1.2 мм Duropal HPL Pyroex
 1.2 мм Duropal HPL Pyroex
 1.2 мм Duropal HPL Pyroex
 1.2 мм Duropal HPL Pyroex
 1.2 мм Duropal HPL Pyroex
    Pfleiderer Deutschland

    1.2 мм Duropal HPL Pyroex

    Декоративный бумажно-слоистый пластик высокого давления в огнестойком исполнении, соответствующий классификации HGF/VGF согласно стандарту EN 438-3; с износоустойчивой меламиновой поверхностью и шлифованной обратной стороной.
    Cпецификация
    • Области применения: Огнестойкий облицовочный материал для стен и дверей, мебели и встроенных элементов в общественных зданиях и сооружениях специального назначения, например, на вокзалах и в аэропортах, в торговых и рекреационных сооружениях, залах для проведения собраний, школах, учреждениях, обеспечивающих медицинский уход, и больницах. Свойства изделия: Разнообразие декоров и структур; лёгкий уход; антимикробной; Допустим для контакта с пищевыми продуктами; трудновоспламеняющаяся Сертифицированный FSC: Да Сертифицированный PEFC: Да Реакция на огонь: огнестойкий; B-s1,d0 (EN 13501-1) Класс эмиссии формальдегида: E1 Производственный стандарт: EN 438-3 Формат: 2800 мм x 2070 мм
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuropal-HPL-Pyroex-1_2-mm
    • Тип продукцииHigh-pressure laminates (HPL)
    • Группа продукцииDuropal HPL
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-15
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)1.2
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCПоверхность
    • Название по ССКПУ ООНInterior finishing materials
    • Код ССКПУ ООН3016
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
    • Описание Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • Код CSI MasterFormat 201409 93 23.53
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
    • Номер OmniClass23-13 19 00
    • Наименование OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Код CSI UniFormat IIC30
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания