Опубликуйте свои продукты
Apollo
Pholc

Apollo

Apollo is a lamp with very high sense of material presence. The assemble of conical shapes that balance on top of each other like spinning gyros, emphasize the downward force in a pendant lamp and create both dynamic and static expression. Machine-turned from a solid piece of brass or aluminum, these shapes show not just a beautiful raw metal surface but also alludes to mass and weight.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаapollo
  • Тип продукцииApollo
  • Группа продукцииPendant
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2019-10-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Описание Uniclass 2015Suspended luminaires

Доступно в регионах:

Европа
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
5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
4.8 из 5 звезд 4.8 (27)
4.8 из 5 звезд 4.8 (10)