Опубликуйте свои продукты
Double sliding door aluminium
Double sliding door aluminium
Double sliding door aluminium
    PIERRET

    Double sliding door aluminium

    4.3 из 5 звезд4.3(28 отзывы)

    Les portes-fenêtres MOVITH ALU sont fabriquées sur-mesure conformément aux normes européennes à partir de profils en ALU de la marque Pierret.

    - Système portefeuille 88 mm avec ouvrant 44 mm

    - Barrettes polyamide 49 mm dormant / 40 mm ouvrant

    - Système d’étanchéité : 2 joints

    - Vantail jusque 150 kg avec roulettes réglables

    - Quincaillerie de sécurité 4 points

    - Épaisseur parois : 1,6 mm

    - Vitrage : 28 mm

     

    - Clair de jour maximal

    - 2 vantaux mobiles en standard

    - Drainage invisible

    - Disponible dans 48.000 combinaisons de couleurs

      dont 16 combinaisons standard

    - Joints discrets – Noir


    - Adapté pour la pose en neuf et en rénovation

    Cпецификация
    • - Best of Uw 1,46 W/m2.K            

      - Label de laquage: Qualicoat et Qualicoat Seaside (Option)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpf2-coul-alu
    • Тип продукцииPorte-fenêtres
    • Группа продукцииCoulissante
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-25
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Европа
    Бельгия
    Люксембург
    Нидерланды
    Франция
    Швейцария