Опубликуйте свои продукты
F530 Continuous suspended ceiling 600-LEV12,5-BR-CR2
Placo do Brasil

F530 Continuous suspended ceiling 600-LEV12,5-BR-CR2

Placo Solution made of structured ceiling composed of plasterboard and F530 steel. It has a uniform and smooth finish, and is indicated for indoor environment.
Cпецификация
  • The Placo Standard ceiling system consists of Placo LEV plasterboard (12,5mm) and F530 steel with spacing every 600mm. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcontinuous_suspended_ceiling_f530_600-lev125-br-cr2
  • Тип продукцииceiling
  • Группа продукцииStandard
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-02-20
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалГипс
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вБразилия
  • Страна-производительБразилия
  • Масса нетто (кг)11.15
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
  • Классификация IFCПотолок
  • Название по ССКПУ ООНDrywall
  • Код ССКПУ ООН30161503
  • Код Uniclass 2015Ss_30_25_10
  • Описание Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 29 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
  • Номер OmniClass23-15 19 23
  • Наименование OmniClassCeilings
  • Код CSI UniFormat IIC3030
  • Заголовок CSI UniFormat IICeiling Finishes

Доступно в регионах:

Южная Америка