Опубликуйте свои продукты
GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL  625X1250-COM CANTONEIRA
Placo do Brasil

GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL 625X1250-COM CANTONEIRA

Placo Solution made removable ceiling made of plasterboard and steel frames. It has practicality of installation and easy access to the plenum and is indicated for indoor environment.
Cпецификация
  • The Placo Cleanable ceiling system consists of Plasteboard laminated, plaster, vinylic finish Gyprex (12,5mm) and steel frames. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas or where cleanliness must be very high.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаregistrable_suspended_ceiling_gyprex_liso_625x1250-com_cantoneira
  • Тип продукцииRemovable ceiling
  • Группа продукцииGyprex Clean
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-06
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалГипс
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вБразилия
  • Страна-производительБразилия
  • Масса нетто (кг)9
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
  • Классификация IFCПотолок
  • Название по ССКПУ ООНDrywall
  • Код ССКПУ ООН30161503
  • Код Uniclass 2015Ss_30_25_10
  • Описание Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 29 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
  • Номер OmniClass23-15 19 23
  • Наименование OmniClassCeilings
  • Код CSI UniFormat IIC3030
  • Заголовок CSI UniFormat IICeiling Finishes

Доступно в регионах:

Южная Америка