Опубликуйте свои продукты
2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®
2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®
2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®
2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®
    Pladur

    2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®

    4.7 из 5 звезд4.7(6 отзывы)
    Direct-bond wall lining consisting of an Enairgy Isopop® transformed board attached directly to the load-bearing wall with globs of Enairgy® MA adhesive mortar placed approximately every 300 mm horizontally and 400 mm vertically. The Enairgy Isopop® range is available with Pladur® N, I, H1 boards and the Enairgy Isopop+® range with FONIC and OMNIA boards, Commensurate amounts of Pladur® materials: joint compounds, adhesive mortar, joint tape, etc. Completely finished with Quality Level 1 (Q1) for tile finishes, laminates, furring, etc. Also with Level 2 (Q2), Level 3 (Q3) or Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.
    Cпецификация
    • Inner wall lining for vertical building envelope elements (façades, party walls, enclosure walls forinner yards and basement walls). Wall lining for distribution or partition walls in a building.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpladur_2_trds_2_12
    • Тип продукции2. Trasdosados PLADUR®
    • Группа продукции2.1. Directos
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-22
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалСтроительный гипс
    • Вспомогательный материалГипс
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Отделка стен
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНGypsum board
    • Код ССКПУ ООН30161509
    • Код Uniclass 2015Ss_25_25
    • Описание Uniclass 2015Wall lining systems
    • Код CSI MasterFormat 201406 16 43
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Sheathing
    • Номер OmniClass23-15 15 23
    • Наименование OmniClassWall Linings
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes