Опубликуйте свои продукты
2.3.3 WALL LININGS - Magna studs
2.3.3 WALL LININGS - Magna studs
    Pladur

    2.3.3 WALL LININGS - Magna studs

    4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)
    An independent wall lining, consisting of a frame made from galvanised steel plate profiles, using Pladur® studs spaced at 900 mm or 450 mm intervals (vertical elements) and Pladur® U-tracks (horizontal elements), leaving a minimum space of 10 mm between the frame and the load-bearing wall. One or more Pladur® MAGNA or MAGNA H1 boards are screwed to the external side of this frame. Commensurate amounts of Pladur® materials: screws, compounds, joint tape, watertight/acoustic perimeter joints, etc., as well as anchors for channels on the floor and ceiling, etc. Completely finished with Quality Level 1 (Q1) for tile finishes, laminates, furring, etc. Also with Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Core of the Pladur® structure filled completely with mineral wool. Installed according to Pladur® recommendations, DIT PLUS N.º 646p /20 and CTE requirements.
    Cпецификация
    • Lining for internal and façade walls to increase thermal and acoustic insulation. It offers high performance for fire resistance and mechanical resistance.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpladur_2_trds_2_33
    • Тип продукции2. Trasdosados PLADUR®
    • Группа продукции2.3. Autoportantes
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-23
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтроительный гипс
    • Вспомогательный материалГипс
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Отделка стен
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНGypsum board
    • Код ССКПУ ООН30161509
    • Код Uniclass 2015Ss_25_25
    • Описание Uniclass 2015Wall lining systems
    • Код CSI MasterFormat 201406 16 43
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Sheathing
    • Номер OmniClass23-15 15 23
    • Наименование OmniClassWall Linings
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes