Опубликуйте свои продукты
4.1.1 CEILINGS - Furring  channels
4.1.1 CEILINGS - Furring  channels
4.1.1 CEILINGS - Furring  channels
4.1.1 CEILINGS - Furring  channels
4.1.1 CEILINGS - Furring  channels
    Pladur

    4.1.1 CEILINGS - Furring channels

    4.6 из 5 звезд4.6(8 отзывы)

    Furring channel ceiling consisting of a frame made of galvanised steal plate profiles on a base of Pladur® furring channels anchored directly to the load bearing structure, which has one or more Pladur® (N, H1, Ultra L-TEC, Ultra L-TEC H1 or SYNIA STD 4BA) boards screwed to its external side. Commensurate amounts of Pladur® materials: screws, compounds, joint tape, resilient joints, etc. Completely finished with Quality Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.

    Cпецификация
    • Furring channel ceilings anchored to the base support and boards screwed to the furring channels. For building or refurbishment work that does not require a plenum to provide space for installations.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpladur_4_tec_4_11
    • Тип продукции4. Techos PLADUR®
    • Группа продукции4.1. Semidirectos
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-22
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтроительный гипс
    • Вспомогательный материалГипс
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Классификация IFCПотолок
    • Название по ССКПУ ООНGypsum board
    • Код ССКПУ ООН30161509
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25
    • Описание Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 13 21
    • Наименование OmniClassCeiling Panels
    • Код CSI UniFormat IIC3030
    • Заголовок CSI UniFormat IICeiling Finishes