Опубликуйте свои продукты
BENCH table - 73cm high
BENCH table - 73cm high
BENCH table - 73cm high
    PLANK

    BENCH table - 73cm high

    BENCH, designed by Konstantin Grcic, impresses with its seat and side panels of oiled solid wood, specially made of spruce. The wooden elements are joined together by an intelligent quick-assembly system. Invisible pin connections are used, which allow tool-free assembly and disassembly.

    BENCH and BENCH table are joined by an invisible pin connection that requires no tools for assembly and disassembly.

    The starting point was a simple wooden beam. (Konstantin Grcic, 2022

    Cпецификация
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 0661-01

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbench-table-0661-01
    • Тип продукцииBench
    • Группа продукцииBENCH
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)730
    • Ширина (мм)2200
    • Глубина (мм)600
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЕль
    • Вспомогательный материалЕль
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)48.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (65)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (21)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (32)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (19)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (49)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (28)