Опубликуйте свои продукты
MISTER X table round - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table round - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table round - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table round - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table round - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base
    PLANK

    MISTER X table round - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base

    The MISTER-X table is a versatile table with a cross base made of powder-coated cast iron in the colours white or black. The table is equipped with adjustable glides and is suitable for both indoor and outdoor use.

    Cпецификация
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2012
      DESIGNER: Cisotti + Laube
      ARTICLE NUMBER: 9505-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm) in black and white
      - MDF (Ø 70cm Ø 80cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMisterX-table-Round-h-73
    • Тип продукцииMisterX
    • Группа продукцииTable
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)730
    • Ширина (мм)680
    • Глубина (мм)480
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Вспомогательный материалЛаминат
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)14
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.4 из 5 звезд 4.4 (61)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (17)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (21)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (10)