Опубликуйте свои продукты
MIURA table round - 108cm high - foldable
MIURA table round - 108cm high - foldable
MIURA table round - 108cm high - foldable
MIURA table round - 108cm high - foldable
MIURA table round - 108cm high - foldable
MIURA table round - 108cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table round - 108cm high - foldable

    The MIURA table is a versatile table that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of powder-coated aluminium in the colour black or white, in combination with a folding table top.

    Cпецификация
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2006
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 9553-71

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm) in Nero Ingo
      - MDF (Ø 70cm / Ø 80cm, 25mm) in black and white.

      Special colours are available on request.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMiura-Table-Round-h-108
    • Тип продукцииMiura
    • Группа продукцииTable
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1080
    • Ширина (мм)700
    • Глубина (мм)715
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЛаминат
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.4 из 5 звезд 4.4 (61)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (17)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (21)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (10)