Опубликуйте свои продукты
MIURA table round in metal - 50cm high - foldable
MIURA table round in metal - 50cm high - foldable
MIURA table round in metal - 50cm high - foldable
MIURA table round in metal - 50cm high - foldable
MIURA table round in metal - 50cm high - foldable
MIURA table round in metal - 50cm high - foldable
MIURA table round in metal - 50cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table round in metal - 50cm high - foldable

    The MIURA table is a versatile table that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of powder-coated aluminium in the colour black, white or traffic red, in combination with a folding table top.

    Cпецификация
    • The table top is available as metal (Ø 60cm) in the colours black, white and traffic red. Special colours are available on request.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMiura-Table-Round-metal-h50
    • Тип продукцииMiura
    • Группа продукцииTable
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)500
    • Ширина (мм)630
    • Глубина (мм)665
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)11
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.4 из 5 звезд 4.4 (61)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (17)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (21)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (10)