Опубликуйте свои продукты
MONZA table round - 73cm high
MONZA table round - 73cm high
MONZA table round - 73cm high
MONZA table round - 73cm high
MONZA table round - 73cm high
MONZA table round - 73cm high
    PLANK

    MONZA table round - 73cm high

    4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)

    The MONZA table is a versatile table system that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of white or black powder-coated aluminium, while the legs are made of white, black powder-coated aluminium or natural lacquered ash.

    The table has adjustable glides to allow stable positioning on different surfaces. Please note that outdoor use is only recommended for the table with powder-coated legs.

    Cпецификация
    • YEAR OF CONSTRUCTION: 2009
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 9224-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (Ø 140cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (Ø 140cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMonza-Table-Round-h-73
    • Тип продукцииMonza
    • Группа продукцииTable
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)730
    • Ширина (мм)1390
    • Глубина (мм)1390
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЛаминат
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)32.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Похожие продукты

    4.4 из 5 звезд 4.4 (61)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (17)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (21)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (10)