Опубликуйте свои продукты
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
    PLANK

    RANDEVU table round - 73cm high

    The RANDEVU table, designed by Cisotti+Laube for Plank, is a practical folding table. The frame and the table top are made of tin-plated and powder-coated metal (Ø 60cm), available in the colours black, white, oxide red, olive green and concrete grey. Both the frame and the table top are foldable, which allows for easy storage and space saving.

    The table can be used both indoors and outdoors. In addition, it is also available in a non-folding version.

    Cпецификация
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2023
      DESIGNER: Cisotti+Laube
      ARTICLE NUMBER: 9470-01

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrandevu-table
    • Тип продукцииRandevu table
    • Группа продукцииTable
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)500
    • Ширина (мм)700
    • Глубина (мм)715
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (65)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (21)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (32)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (19)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (49)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (28)