Опубликуйте свои продукты
REMO upholstered - stackable
REMO upholstered - stackable
REMO upholstered - stackable
REMO upholstered - stackable
    PLANK

    REMO upholstered - stackable

    The REMO upholstered combines functionality and comfort. The seat shell consists of a core made of recycled polypropylene that is fully upholstered with various fabrics. This provides a pleasant seat and an appealing look.

    The metal frame of the chair is powder-coated black, which gives it stability and durability.

    Cпецификация
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1418-20

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаREMO-upholstered
    • Тип продукцииRemo
    • Группа продукцииChair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)780
    • Ширина (мм)550
    • Глубина (мм)480
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)4.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.4 из 5 звезд 4.4 (61)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (17)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (21)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (10)