Опубликуйте свои продукты
1 x Black, Concrete Effect Planter - Live Dracaena Janet Craig- 1700mm
Plant Plan Ltd

1 x Black, Concrete Effect Planter - Live Dracaena Janet Craig- 1700mm

3.9 из 5 звезд3.9(24 отзывы)
1 x washed black, concrete effect planter planted with a beautiful live Dracaena Janet Craig - 440mm diameter x 430mm high, overall height inc. planting approx. 1700mm
Cпецификация
  • • Overall Length: 440

    • Overall Height: 430

    • Gross Weight: 8

    • Weekly: 4

    • Asset Type: Fixed

    • Category: Landscaping, Construction Materials

    • Colour: Black, Green

    • Duration Unit: Years

    • Expected Life: 3

    • Features: Biophilic Design Feature

    • Grade: ISO 9001

    • Material: Black, Green

    • Model Number: CBP43-LDJ

    • Name: C-Series

    • Nominal Height: 1700mm

    • Nominal Length: 440mm

    • Nominal Width: 440mm

    • Shape: Cylindrical

    • Size (HxWxD): 1700mm x 440mm

    • Warranty Description: Warranty of manufacture of product lasting for 1 year

    • Warranty Duration Labour: N/A

    • Warranty Duration Parts: 1

    • Warranty Duration Unit: Year

    • Warranty Guarantor Parts: info@plantplan.co.uk

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCBP43-LDJ
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииOther Furniture
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)430
  • Глубина (мм)440
Ссылки
Связанные
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
  • Масса нетто (кг)8
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCМебель