Опубликуйте свои продукты
1100 Series - Sliding Door - 2-Panel
1100 Series - Sliding Door - 2-Panel
    Ply Gem

    1100 Series - Sliding Door - 2-Panel

    5.0 из 5 звезд5.0(7 отзывы)

    You can count on 1100 series windows for performance, style and value in a low-maintenance vinyl window line that provides the energy-efficient options your new home needs.

    The 1100 vinyl sliding patio door features a convenient, easy-glide panel along with energy-efficient and design options that can open your home to more value and comfort.

    The 2-panel patio door features one panel that slides open from either the left or right and one fixed panel.

    Enlarge your patio door and increase natural light with fixed side lite windows. Install in an independently framed opening on the left, right or both sides of a patio door.

    Extend the height of your patio door with a fixed, horizontal transom window mulled overhead.

    Add elegance to your sliding patio door with an architectural segmented transom window installed individually above the patio door.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка1100-series-sliding-door-2-panel
    • Тип продукцииDoors
    • Группа продукции1100 Vinyl Series
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Описание Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Код CSI MasterFormat 201408 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Plastic-Framed Glass Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 23 13
    • Наименование OmniClassSliding All Glass Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Северная Америка