200 Series Windows
NEW CONSTRUCTION, REPLACEMENT — VINYL
200 series vinyl windows feature large, sweeping views that will open up your home and maximize natural light while helping you conserve energy and lower your heating and cooling costs.
200 Single Hung Window
Breathtaking Views. Offset size options allow sizes up to 7 feet tall for incredible daylighting and vistas.
Dependable Strength. Meeting rail is reinforced for added strength and stability.
Enduring Performance. Corrosion-resistant hardware provides smooth opening and closing over time.
Secure Ventilation. Insulair vent system delivers fresh air while the window is locked and closed
Moisture and Insect-resistant. Baffled weep system keeps insects out while allowing water to drain quickly to keep your home dry.
Convenient Security. Optional AUTOLOCK self-locks when the window is closed and meets the nation’s strictest forced entry requirements.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |