Опубликуйте свои продукты
Mira Series - True Radius - Direct Set Specialty Window
Ply Gem

Mira Series - True Radius - Direct Set Specialty Window

MIRA Series Windows

NEW CONSTRUCTION — ALUMINUM-CLAD WOOD

If you are looking for the warmth and beauty of a wood window, with the durability and weather resistance of aluminum, the MIRA aluminum-clad series is the smart choice for your home.

MIRA Geometric Shapes

Stylish Flair. An extensive assortment of architectural shapes makes it easy to create a custom look.

Impactful Shapes. Geometric windows come in triangle, pentagon, round, rectangle, trapezoid, arch and many other shapes.

Excellent Energy Performance. Fixed design that does not open minimizes air and water infiltration and energy loss.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmira-specialty-true-radius
  • Тип продукцииWindows
  • Группа продукцииMira Premium Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows