Опубликуйте свои продукты
200 Series - Sliding - Half Vent
Ply Gem

200 Series - Sliding - Half Vent

4.7 из 5 звезд4.7(24 отзывы)

200 Series Windows

NEW CONSTRUCTION, REPLACEMENT — VINYL

200 series vinyl windows feature large, sweeping views that will open up your home and maximize natural light while helping you conserve energy and lower your heating and cooling costs.

200 Sliding Window

More View. More Ventilation. Wide, horizontal design maximizes viewing area and fresh air.

Smooth Operation. Precision molded, advanced polymer rollers resist corrosion for years of dependable performance.

Secure Ventilation. Allow fresh air inside even when the window is closed and locked with the Insulair ventilation system.

Damage Protection. Weep system blocks insects yet allows quick drainage to help keep water away from your home.

Fingertip Functionality. Wide rollers allow simple adjusting for easy operation.

Safe, Secure and Easy. Available AUTOLOCK activates automatically, meeting the nation’s most demanding codes for forced entry.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка200_series-sliding-half-vent
  • Тип продукцииWindows
  • Группа продукцииPro Series 200
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Северная Америка