Опубликуйте свои продукты
4880 Series - 2-Panel Pocket Door
Ply Gem

4880 Series - 2-Panel Pocket Door

The 4880 Series Multi-Slide Patio Door creates an elegant glass wall of breathtaking views when closed and opens wide to create seamless indoor/outdoor spaces perfect for entertaining and relaxation. Dramatic sizes available in 2-, 3-, and 4-panel cascading or pocket door configurations for openings up to 16 feet long by 8 feet tall.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка4880_2-Panel_Pocket_Door
  • Тип продукцииDoors
  • Группа продукции4880 Aluminum Multi-Slide Patio Door
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-06-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 32 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 23 13
  • Наименование OmniClassSliding All Glass Doors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors