Опубликуйте свои продукты
700 Series - Awning - Single
Ply Gem

700 Series - Awning - Single

5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)

700 Series Windows

NEW CONSTRUCTION, REPLACEMENT — VINYL

With beauty designed to last and the options homeowners want, the 700 vinyl window series provides the versatility to fit any project or budget.

700 Awning Window

Picture Perfect Pair. Top with a picture window for an expansive view and fresh air.

Security Made Simple. Multi-point locking system secures the sash at several locations with one single lever.

Ample Ventilation. Awning windows can remain open even during light rain for fresh air.

Reliable Operation. Hardware designed for smooth and consistent operation.

Streamlined Handle. Nesting handle tucks away neatly and won’t interrupt the flow of window treatments.

Increased Weather Resistance. Single sash design forms a tight seal with weatherstripping and increases thermal performance.

Protection from Insects. Full internal screen allows airflow while keeping pests out.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка700_series-awning-single
  • Тип продукцииWindows
  • Группа продукцииPro Series 700
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Awning Window
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Северная Америка