700 Series Windows
NEW CONSTRUCTION, REPLACEMENT — VINYL
With beauty designed to last and the options homeowners want, the 700 vinyl window series provides the versatility to fit any project or budget.
700 Casement Window
Strong Thermal Barrier. Sash tightly closes against dual weatherstripping to guard against air infiltration.
Optimized Ventilation. Sash opens a full 90 degrees for maximum fresh air through an interior screen.
Convenient Safeguard. Multi-point locking system securely fastens the sash with a single operation.
Safe and Easy Cleaning. The sash can be quickly cleaned from inside your home.
Reliable Strength. Stainless steel operating hardware provides dependable performance over time.
Sleek Handle. Neatly folds into the base and won’t interfere with drapes and blinds.
Single-handed Operation. Sash easily cranks open with a simple turn of the handle.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |