Опубликуйте свои продукты
Mira Series - Double Hung - Fixed
Ply Gem

Mira Series - Double Hung - Fixed

MIRA Series Windows

NEW CONSTRUCTION — ALUMINUM-CLAD WOOD

If you are looking for the warmth and beauty of a wood window, with the durability and weather resistance of aluminum, the MIRA aluminum-clad series is the smart choice for your home.

MIRA Double Hung Window

Finely Detailed Frame and Sash. Architecturally accurate design complements classic and contemporary homes.

Protection from the Elements. Aluminum cladding protects wood from rotting and insect damage.

Convenient In-Home Cleaning. Streamlined tilt latches easily release both sash to tilt into your home.

Increased Security. Elegant flush-mount cam locks are tested to the highest industry standards against forced entry.

Dependable Weather Barrier. Sash tightly overlap and interlock to protect your home from wind and rain.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmira-double-hung-fixed
  • Тип продукцииWindows
  • Группа продукцииMira Premium Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Double Hung Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows