Опубликуйте свои продукты
Pro Series 960 - Sliding Door - Triple XOO
Ply Gem

Pro Series 960 - Sliding Door - Triple XOO

960 Series Patio Doors

NEW CONSTRUCTION, REPLACEMENT — VINYL


Choose 960 patio doors for the ultimate in flexibility. From hinged patio doors that open inward or outward to space-saving sliding patio doors, the 960 series is the perfect way to brighten up your home.

960 Sliding Patio Door
Space-saving Design. Operable panel choices to fit your living space including:

  • 2-panel Sliding Patio Door One panel that slides open from either the left or right and one fixed panel.
  • 3-panel Sliding Patio Door Usually, the center panel slides open to the left or right while the two end panels are fixed, or an operable end panel can be selected.
  • 4-panel Sliding Patio Door Both center panels slide open to create a large entryway. The two flanking panels are fixed.

Smooth Operation. Panels glide with minimal effort on precision-bearing rollers.

Strong Safeguard. Two-point lock system engages the door panel in separate locations for increased security on 2- and 3-panel doors while 4-panel doors feature a 4-point lock.

Weather Resistant Threshold.  The aluminum threshold cover adds protection against weather infiltration.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpro_series_960-sliding-triple
  • Тип продукцииDoors
  • Группа продукцииPro Series 960
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Классификация IFCДверь
  • Код ETIMEC003534
  • Название ETIMExterior door (complete with frame)
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Описание Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Код CSI MasterFormat 201408 13 73
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 13 19
  • Наименование OmniClassSliding Metal Doors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors