Опубликуйте свои продукты
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
    Polaria

    LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400

    Solo is a durable laundry cabinet made of powder-coated, nanoceramic-protected steel that withstands moisture. It includes two shelves and two baskets, with reversible door opening. Holes for legs are pre-drilled. Available in white or anthracite grey to suit various laundry spaces.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpolaria-solo-400
    • Тип продукцииBathroom cabinets
    • Группа продукцииBathroom cabinets
    • Дата публикации2025-11-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1700
    • Ширина (мм)390
    • Глубина (мм)390
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Масса нетто (кг)21
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной