Опубликуйте свои продукты
WASH BASIN CABINET STILA 600
WASH BASIN CABINET STILA 600
WASH BASIN CABINET STILA 600
    Polaria

    WASH BASIN CABINET STILA 600

    Stila is a stylish and practical wash basin cabinet made of powder-coated, nanoceramic-treated steel that resists moisture. It has two doors, adjustable leg holes, and comes with drainpipe and pop-up trap. Available in white or anthracite grey, it fits perfectly with the Stila basin of the same width.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpolaria-stila-600
    • Тип продукцииWash basin cabinets and basins
    • Группа продукцииWash basin cabinets and basins
    • Дата публикации2025-11-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)390
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Масса нетто (кг)10
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины