Опубликуйте свои продукты
Bloc-porte va et vient 1 vantail sur huisserie bois englobante
Polytech

Bloc-porte va et vient 1 vantail sur huisserie bois englobante

Blocs-portes techniques en bois et dérivés exclusivement réalisés sur mesure et répondant aux contraintes réglementaires de sécurité incendie, d’acoustique ou encore d’accessibilité pour les PMR.

NOUVEAU : désormais nos huisseries et châssis en hêtre ou en pin peuvent être labellisés BOIS DE FRANCE.

Pour plus de renseignements sur nos produits consultez-nous !

Cпецификация
  • Caractéristiques :

    • Résistance au feu : sans performances, E30, EI30, E60, EI60, E90, EI90
    • Solutions DAS certifiés NF mode 2
    • Options variées de quincailleries et de vitrages
    • Dimensions : largeur vantail = jusqu’à 1230mm* ; hauteur vantail = jusqu’à 3000mm*

    *Dimensions indiquées non contractuelles. En fonction des performances et de la typologie de produit demandées - sur consultation uniquement.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBloc-porte-va-et-vient-simple-vantail-HB-englobante
  • Тип продукцииBlocs-portes en BOIS
  • Группа продукцииBlocs-portes en BOIS sur Huisserie BOIS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-21
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Межкомнатные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Код CSI MasterFormat 201408 14 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 15
  • Наименование OmniClassWood Doors