Опубликуйте свои продукты
PortStylo Interior Door - Frameless Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Frameless Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
    Puertas Perciber

    PortStylo Interior Door - Frameless Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Flush-mounted doors are conceived to blend seamlessly into an environment, making them the ideal choice when minimalism takes center stage in the design.

    Cпецификация
    • Includes concealed metal frame with rubber gasket, leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Offered in a range of lacquered colors.

      Available installation options:

      • Peephole
      • Magnetic door latch

        Options available: Solid Core Door / Lightweight Solid Door / HPL Door

        Lightweight Solid Door:

        • Simplified installation and adjustment due to lightweight construction, providing improved long-term stability and extended hardware service life.
        • Consists of moisture-resistant MDF, particleboard and polystyrene core.
      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаfilomuro-1000-portstylo
      • Тип продукцииTechnical Doors
      • Группа продукцииFlush Doors
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2026-03-09
      • Номер версии1
      Ссылки
      Связанные
      • Основной материалMDF
      • Вспомогательный материалДСП
      • Разработано вИспания
      • Страна-производительИспания
      Классификация
      • Категория BIMobjectДвери - Межкомнатные двери
      • Классификация IFCДверь
      • Код ETIMEC003080
      • Название ETIMInterior door (wood)
      • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
      • Описание Uniclass 2015Doorsets
      • Код CSI MasterFormat 201408 14 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Doors
      • Номер OmniClass23-17 11 15
      • Наименование OmniClassWood Doors