Опубликуйте свои продукты
hug collection washbasin - B48CMM01
Ponte Giulio

hug collection washbasin - B48CMM01

The hug collection shares values linked to the intimate side and care of oneself and the others. The grab bars from the contemporary design are in the spotlight. They are safe and functional but also extremely versatile and creative. They come in vertical and horizontal versions and match perfectly with the mirrors, furnishing elements, containers and washbasins of the project - B48CMM01

Cпецификация
  • Washbasin made of mineral composite with non-porous surface, hemp white, with single squared basin. Prepared for sigle hole mixer tap, with overflow hole.

    Left or right cloth bar can accessory.

    Wheelchair accessible to DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601.

    Weight capacity to EN 14688 - B48CMM01

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаB48CMM01
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)191
  • Ширина (мм)685
  • Глубина (мм)520
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМинерал
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)28
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка