Опубликуйте свои продукты
Safety grab bar corner - G27JBS02
Ponte Giulio

Safety grab bar corner - G27JBS02

Corner grab bar made of zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G27JBS02

Cпецификация
  • Code AxBxC (mm) Weight (kg) Vertical load (kg)

    G27JBS02 836x836x72 3,88 150
    G27JBS03 1036x1036x72 150
    G27JBS21 786x936x72 3,92 150 - G27JBS02

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаG27JBS02
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииGrab bars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)836
  • Ширина (мм)836
  • Глубина (мм)72
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалВинил
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)3.88
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка