Опубликуйте свои продукты
Grab bar folding - G01JCS10
Ponte Giulio

Grab bar folding - G01JCS10

4.3 из 5 звезд4.3(6 отзывы)

The Urban People range is designed to fulfill the bathroom requirements of hospitals, retirement homes, senior residences, nursing homes, rehabilitation centres and hotels.
This range has been developed to offer a safety support to the growing ageing population and improving quality of life. It is elegant and descrete but safe and strong. - G01JCS10

Cпецификация
  • Safety folding grab rail with stepless braking system, upper and lower position folding. Concealed wall fixing plate in stainless steel with polyamide cover. Grab rail Ø 33 mm with vinyl coating and zinc-plated steel internal tube. Antislip coating, no junctions. Active and long lasting antimicrobial protection based on silver ions - G01JCS10

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаG01JCS10
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииGrab bars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалВинил
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания