Опубликуйте свои продукты
Grab bar bariatric 27in - G02JAS13
Ponte Giulio

Grab bar bariatric 27in - G02JAS13

Straight bariatric grab bar with third reinforced flange

Ponte Giulio’s stainless steel line was manufactured with multiple finish options, giving you the ability to create a custom space for your clients. All of our stainless steel was designed specifically for wet environments and high traffic areas, guaranteeing satisfaction with all of your clients - G02JAS13

Cпецификация
  • Straight bariatric grab bar with third reinforced flange, made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G02JAS13

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаG02JAS13
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииGrab bars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-20
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)3
  • Ширина (дюймы)27
  • Глубина (дюймы)2
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалВинил
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (фунт)3.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка